Thomas Lamellenkupplungen

Thomas Lamellenkupplungen sind torsionssteife, flexible Ganzmetallkupplungen, die keine regelmäßige Wartung oder Schmierung erfordern. Winkel-, Parallel- und Axialversatz werden durch flexible Lamellenpakete ausgeglichen, die visuell überprüft werden können, ohne Geräte trennen zu müssen.

 

Thomas-Lamellenkupplungen sind für eine unbegrenzte Lebensdauer ausgelegt und werden für motor- und turbinengetriebene Anwendungen optimiert. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Kupplungen und Rexnords Engagement für konservative Konstruktionspraktiken ist die Marke Thomas für ihre Zuverlässigkeit bei den kritischsten Antriebsstrangsystemen bekannt.

Kataloge

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Thomas Lamellenkupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811