Startseite Kupplungen Scheibenkupplungen Thomas Lamellenkupplungen Thomas Kupplungen der Legacy-Serie, verlängerte Ausführung

Thomas Kupplungen der Legacy-Serie, verlängerte Ausführung

Thomas Kupplungen in verlängerter Ausführung der Serie 52 und der Serie 71/71-8 bieten eine beispiellose Erfolgsbilanz in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit. Thomas Kupplungen der Legacy Serie in verlängerter Ausführung gelten als Maßstäbe in der Industrie. Sie sind bewährte Lösungen für kritische ANSI/API-Prozessanwendungen für Pumpen-, Ventilatoren-, Gebläse- und Kompressorantriebe. 

Erhältlich in den folgenden Typ

Filter

Produktkategorien

Dokumentation

Thomas Series 52, Sizes 125-925 Disc Couplings

538-210

Handbuch | Englisch | 659 KB

Thomas Series 71-8, Sizes 225-750 Disc Couplings

538-220

Handbuch | Englisch | 501 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Serie Kupplungen, verlängerte Ausführung.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811

Ersatzteile und Kits

Ersatzteile und Kits

Flexible Elemente, Naben und Befestigungskits und Unterbaugruppen

Ersatzteile und Kits anzeigen →