Zuverlässige Leistung. Maximale Betriebszeit.

Das branchenerprobte, robuste Design verhindert ungeplante Ausfallzeiten.

Thomas AMR- und CMR-Scheibenkupplungen werden spezifiziert, wenn die Kosten für ungeplante Ausfallzeiten hoch sind und eine zuverlässige Leistung ein Muss ist. Thomas AMR- und CMR-Kupplungen sind für Schwerlastanwendungen mit stoßweisem Anlaufen, Drehmomentumkehr oder ständig wechselnden Drehmomenten optimiert und bieten sowohl Leistung als auch Wirtschaftlichkeit.

Kupplungen vom Typ CMR verfügen über Schwungradadapter, die für die meisten Flanschkonstruktionen geliefert werden können
Die optionale NHR-Klemmnabe bietet eine Schnellspannverbindung und macht das Heizen der Naben während der Installation überflüssig
Der widerstandsfähige mittig angeordnete Abstandhalter aus Gusseisen (Stahlguss bei den größten Größen) wurde speziell für die Beanspruchung durch wechselnde und vibrierende Drehmomentbelastungen entwickelt
Mehrere Lamellenpakettypen und Materialoptionen, einschließlich halb-modularisiertes Tpack™ (nicht abgebildet) für eine vereinfachte Installation
Spezielle angepasste angeschraubte Trägheitsringe ermöglichen eine schnelle und bequeme Torsionsabstimmung des Systems (nicht abgebildet)
Die Konstruktion mit offener Auflage bietet ausreichend Freiraum für eine problemlose Montage
Kupplungen vom Typ CMR verfügen über Schwungradadapter, die für die meisten Flanschkonstruktionen geliefert werden können
Die optionale NHR-Klemmnabe bietet eine Schnellspannverbindung und macht das Heizen der Naben während der Installation überflüssig
Der widerstandsfähige mittig angeordnete Abstandhalter aus Gusseisen (Stahlguss bei den größten Größen) wurde speziell für die Beanspruchung durch wechselnde und vibrierende Drehmomentbelastungen entwickelt
Mehrere Lamellenpakettypen und Materialoptionen, einschließlich halb-modularisiertes Tpack™ (nicht abgebildet) für eine vereinfachte Installation
Spezielle angepasste angeschraubte Trägheitsringe ermöglichen eine schnelle und bequeme Torsionsabstimmung des Systems (nicht abgebildet)
Die Konstruktion mit offener Auflage bietet ausreichend Freiraum für eine problemlose Montage
Erhältlich in den folgenden Typ

Filter

Produktkategorien

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für AMR- und CMR-Kupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811

Ersatzteile und Kits

Ersatzteile und Kits

Flexible Elemente, Naben und Befestigungskits.

Ersatzteile und Kits anzeigen →