Eine hochwertige Membrankupplung

Die Torsionskupplungen der Serie CENTADISC-T wurden für die starken Belastungen bei Schienenanwendungen entwickelt und gebaut. Die einzigartige elektrisch isolierte Membran gewährleistet Sicherheit und Effizienz beim Einsatz in der Schienenindustrie. Die CENTADISC-T-Kupplung basiert auf einer einfachen, kompakten Konstruktion, die einfach einzubauen und zu montieren ist und nur einen minimalen Wartungsaufwand erfordert. Die CENTADISC-T-Kupplung, die darauf ausgelegt ist, Beschädigungen durch Kriech- oder hochfrequente Ströme zu verhindern, bietet einen hohen kapazitiven Widerstand und optimalen Schutz. Die Serie CENTADISC-T wurde für die hohen Drehzahlen in Verbindung mit Schienenanwendungen konzipiert; sie ist aber auch die beste Option für eine integrierte Überlastfunktion.

CENTADISC-T-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Elektrisch isolierend: Die CENTADISC-T ist eine elektrisch isolierende Membrankupplung.
Betrieb bei hohen Drehzahlen: Für die Aufnahme der mit Schienenanwendungen verbundenen hohen Drehzahlen entwickelt
Elektrisch isolierend: Die CENTADISC-T ist eine elektrisch isolierende Membrankupplung.
Betrieb bei hohen Drehzahlen: Für die Aufnahme der mit Schienenanwendungen verbundenen hohen Drehzahlen entwickelt
Nähere Informationen über CENTADISC-T

Was spricht für CENTADISC-T-Kupplungen?

Elektrisch isolierend

CENTADISC-T-Kupplungen verfügen über eine eigens konstruierte Membran, die elektrischen Strom aufnimmt, aber die gleiche Festigkeit bietet wie die Stahlversion.

Betrieb bei hohen Drehzahlen

CENTADISC-T-Kupplungen wurden speziell für den Einsatz bei und die Beständigkeit gegen die sehr hohen Drehzahlen und anderen Sonderanforderungen der Schienenindustrie entwickelt.

Versatzausgleich

Die drehsteifen CENTADISC-T-Kupplungen bieten einen Ausgleich von axialen und winkeligen Verlagerungen innerhalb tolerierbarer Verschleißgrenzen.

Radial steif

Hochwertige, korrosionsbeständige Isoliermaterialien gewährleisten eine unübertroffene, radial steife Kupplung.

Schließen

Dokumentation

CENTADISC-T_Product Sheet

CD-T-EN-01-15

Produktblatt | Englisch | 100 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für CENTADISC-T.

Nordamerika

630-236-3500

Außerhalb von Nordamerika

+49 2129 9120