Einfacher Transport in Kurven

Der Sani-Grid Metallfördergurt ist insofern einzigartig, als er zum Einen ein ganz einfaches Design aufweist, aber auch ausgesprochen haltbar und vielseitig ist. Er kann unwirtlichen und schädlichen äußeren Bedingungen widerstehen, wie sie bei der Geflügelverarbeitung häufig anzutreffen sind, und er kann empfindliche Produkte wie Krapfen und Mehlspeisen vorsichtig übergeben. Der in einer Geradeauslauf- und Kurvenkonfiguration angebotene Sani-Grid ist besonders in älteren Anlagen von Vorteil, aber auch in Werken, in denen es zu häufigen Wechseln auf der Produktionslinie kommt.

Was können San-Grid-Metallfördergurte für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Sani-Grid Series

Sorgt für Produktqualität

Die Einzelbolzenbauweise der Sani-Grid Series schafft die für Beschichtungsanwendungen ideale offene Oberfläche. Glasuren und Panaden fallen ganz einfach durch. Zurück bleibt ein sauber und gleichmäßig überzogenes Produkt, das behutsam an die nächste Anwendung übergeben wird.

Einfach und effektiv zu reinigen

Die einfache Einzelbolzenausführung mit maximaler Reinigungswirkung verhindert nicht nur Schmutzansammlungen, sondern lässt sich während der Entkeimung auch einfach reinigen.

Reduziert Ausfallzeiten

In hochwertigem Stahl (darunter Edelstahl für Lebensmittelanwendungen) erhältlich, um eine lange Haltbarkeit auch in rauen Anwendungsumgebungen zu gewährleisten. Sollte doch einmal ein Abschnitt des Gurtes ersetzt werden müssen, kann er mühelos gespleißt werden, sodass ihr Produktionsbetrieb in kürzester Zeit wiederhergestellt wird.

An Ihre Anwendung anpassbar

Die in einer Geradeauslauf- und Kurvenkonfiguration angebotenen Sani-Grid-Gurte eignen sich besonders gut in Anwendungen, deren Fördersysteme enge Kurven um Säulen oder andere Bauelemente im Produktionsbereich bewältigen müssen.

Dokumentation

Sani-Grid

CS1-011

Broschüre | Englisch | 3 MB