Mehr Nahrungsmittel auf kleinem Raum befördern

Die Nachfrage nach Nahrungsmittelprodukten steigt, aber ohne Anlagenvergrößerung kann es schwierig sein, mit den Produktionsanforderungen Schritt zu halten. Die CamEdge-Series ist ein käfigloser Metallspiralförderer, der den Anforderungen Ihres Werks entsprechend konfiguriert werden kann. Dadurch sparen Sie Platz, ohne an Produktion einzubüßen.

Was kann die CamEdge Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der CamEdge Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Das Metallband wurde flexibel und ohne hohe Tangentialspannung entwickelt, um eine lange Haltbarkeit zu ermöglichen. Variable Öffnungen ermöglichen einen effektiven Produkttransport und bieten dem Bedienpersonal Zugang, um das Band mit weniger Zeit, Wasser und Chemikalien zu entkeimen. 

Optimiert die verfügbare Aufstellfläche

Das käfiglose Design ist vielseitig genug, um verschiedene Konfigurationen zu ermöglichen. Runde, ovale, Ein-Niedrig/Aus-Niedrig- und Ein-Hoch/Aus-Hoch-Systeme können so gebaut werden, dass Sie die speziellen Anforderungen Ihres Werksgrundrisses erfüllen.

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Die einzigartige Ausführung der Kanten umfasst Niederhaltelaschen, die ein Wenden des Bandes und andere typische Banddefekte verhindern.

Sorgt für Produktqualität

Variable Öffnungen und eine ruckfreie Beförderung gewährleisten die Zufuhr eines einheitlichen Luftstroms zu den Lebensmittelprodukten und verhindern, dass Produktspuren am Band zurückbleiben.

Dokumentation

CamEdge

CS5-013

Produktblatt | Englisch | 1 MB

CamEDGE MORE

CS5-014

Produktblatt | Englisch | 685 KB