X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Einfacher Transport kleiner Produkte

Der Spiral-Metallfördergurt der Cam-Grid Series ist eine zuverlässige Lösung für kleine oder zerbrechliche Lebensmittelprodukte, die so vorsichtig wie möglich transportiert werden müssen. Das vielseitige und für einen optimalen Produkthalt konfigurierte Cam-Grid-Design kann eine Drahtgewebeauflage, Seitenlaschen und anderes Zubehör beinhalten, um die Produktqualität beizubehalten und die Förderleistung zu steigern.

Was können die Cam-Grid-Metallgurte für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Cam-Grid Series

Einfach und effektiv zu reinigen

In jedem Außenglied befindet sich ein länglicher Schlitz zur Sicherung des Bolzens, der sich leicht zusammenklappen lässt, um den für die Reinigung so wichtigen Zugang zu ermöglichen. Offene Bandoberfläche stellt sicher, dass Wasser und Reinigungsmittel Bereiche entkeimen können, in denen sich kaum sichtbar Verunreinigungen ansammeln können.

An Ihre Anwendung anpassbar

Das käfiglose Design ist vielseitig genug, um verschiedene Konfigurationen zu ermöglichen. Runde, ovale, Ein-Niedrig/Aus-Niedrig- und Ein-Hoch/Aus-Hoch-Systeme können so gebaut werden, dass Sie die speziellen Anforderungen Ihres Werksgrundrisses erfüllen.

Sorgt für Produktqualität

Offene Oberfläche in der Nur-Bolzen-Variante oder in der Ausführung mit Drahtgewebeauflage stellt sicher, dass dem Produkt ein gleichmäßiger Luftstrom zugeführt und Wasser effizient abgeleitet wird. Die Bolzen ermöglichen einen effektiven Transport größerer Produkte und Ablagen, während die Drahtgewebeauflage kleine Produkte oder weiche Lebensmittel behutsam abstützt.

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Dokumentation

Cam-Grid

CS1-005

Broschüre | Englisch | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Produktblatt | Englisch | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Produktblatt | Englisch | 529 KB