Mobile Wassersiebsysteme (Traveling Water Screens)

Wir bieten maßgefertigte Lösungen für mobile Wassersiebsysteme sowie die Fertigung von neuen und Ersatzsystemen. Hierbei handelt es sich um ein geschlossenes System mit einem umlaufenden Band, mit dem verschiedene Arten und Größen von Schmutzpartikeln aus Süßwasser- oder künstlichen Wasserquellen entfernt bzw. zurückgehalten werden können. Der Gurt hebt die Abfälle aus dem Wasser und deponiert sie zur Entsorgung in einem Container oder auf einem Fördersystem.

Eigenschaften und Vorteile

  • Filtern von Wasser, das zur Verwendung in verschiedenen Anwendungen entnommen wird
  • Effektiv und wirtschaftlich
  • Einstrom- und Zweistromsiebe
  • Verhindert Schäden an Pumpen und Ausrüstung

Produktdetails

  • Materialien: T-304 und T-316 Edelstahl, PVC, Monel-Legierung, Kupfer, Bronze, galvanisierter Stahl

Dokumentation

Traveling Water Screens

CS5-020

Produktblatt | Englisch | 256 KB

Traveling Water Screen Questionnaire

CS9-002

Sonstiges | Englisch | 583 KB