Metallfördergurt mit Kettenantrieb

Die Gurte der Chain Drive Series kombinieren den Produkthalt eines Maschen-Gewebegurts mit dem reibungslosen Betrieb eines formschlüssigen Antriebs, wodurch sich der Gurt ideal für Anwendungen eignet, bei denen es auf Produktstabilität, Entwässerung und Luftstrom ankommt.

Was kann die Chain Drive Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Chain Drive Series

An Ihre Anwendung anpassbar

Die Maschenöffnung, der Kettentyp und die Bolzenplatzierung sind umfassend an Ihre Produkt- und Anwendungsanforderungen anpassbar. 

Sorgt für Produktqualität

Weil es sich um einen selbsttragenden Gurt handelt, lassen sich ein gleichmäßiger Luftstrom und eine einheitliche Entwässerung leicht erzeugen, ohne dass die Struktur des Förderbands Toträume bildet. Darüber hinaus sind auf Steigungen und Gefällen besonders effektive Mitnehmer und Bordscheiben verfügbar, die sicherstellen, dass das Produkt auf dem Gurt verbleibt.