Einfacher Transport kleiner Produkte

Der Metallfördergurt der Cam-Grid Series ist eine optimale Lösung für den Transport kleiner, instabiler oder zerbrechlicher Produkte durch Anwendungen wie Kühl- und Gefriersysteme. Cam-Grid ist als Nur-Bolzen-Ausführung oder in einem anpassbaren Gewebedesign erhältlich und kann genau auf Ihr Produkt zugeschnitten werden, um den Durchsatz zu steigern und die Ausfallzeiten zu reduzieren.

Was kann die Cam-Grid Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Cam-Grid Series

Einfach und effektiv zu reinigen

In jedem Außenglied befindet sich ein länglicher Schlitz zur Sicherung des Bolzens, der sich leicht zusammenklappen lässt, um den für die Reinigung so wichtigen Zugang zu ermöglichen. Offene Bandoberfläche stellt sicher, dass Wasser und Reinigungsmittel Bereiche entkeimen können, in denen sich kaum sichtbar Verunreinigungen ansammeln können.

An Ihre Anwendungen anpassbar

Viele verschiedene Ausführungen, die sich für verschiedene Produkte und Grundrisse eignen. Sie können eine Nur-Bolzen-Bauweise oder, für empfindlichere Produkte, eine Drahtgewebeauflage wählen. Verschiedene Konfigurationen ermöglichen einen engen Kurvenverlauf und das problemlose Befördern schwererer Lasten.

Sorgt für Produktqualität

Offene Oberfläche in der Nur-Bolzen-Variante oder in der Ausführung mit Drahtgewebeauflage stellt sicher, dass dem Produkt ein gleichmäßiger Luftstrom zugeführt und Wasser effizient abgeleitet wird. Die Bolzen ermöglichen einen effektiven Transport größerer Produkte und Ablagen, während die Drahtgewebeauflage kleine Produkte oder weiche Lebensmittel behutsam abstützt.

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Dokumentation

Cam-Grid

CS1-005

Broschüre | Englisch | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Produktblatt | Englisch | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Produktblatt | Englisch | 529 KB