Hitzebeständige Konstruktion

Die Metallgurte der Knuckleback Series verfügen über umgekehrte Schweißnähte, die die auf die Schweißstelle ausgeübte Spannung ableiten, was eine Verlängerung der Gurtlebensdauer und eine Senkung der Gesamtbetriebskosten zur Folge hat.

Was können die Metallgurte der Knuckleback Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Knuckleback Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Diese nach der Knuckleback-Schweißmethode benannte Serie – eine Methode, die dem Gurt eine besonders lange Lebensdauer beschert – zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit an den Verbindungsstellen zwischen Spiralen und Bolzen aus. Eine längere Lebensdauer heißt für Sie auch weniger Ausfallzeiten.

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Die Doppelschweißung an den Außenkanten verhindert ein Ausfransen des Gurtes und reduziert damit das Risiko eines Ausfalls mit katastrophalen Folgen.

Dokumentation

Knuckleback

CS5-005

Produktblatt | Englisch | 1 MB

Knuckleback Platinum

CS5-006

Produktblatt | Englisch | 11 MB