X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Stabil mit langer Lebensdauer

Die Spiral-Flat Seat Series ermöglicht einen stabilen Produkttransport für Trocknungsanwendungen in der Back-, Metallbearbeitungs-, Glas-, Keramik- und Elektronikbranche. Jeder Gurt bietet nicht nur die Vorteile eines konventionellen Spiralgurts, sondern auch den zusätzlichen Nutzen einer hervorragenden Produktstabilität und einer geringeren Dehnung im Zeitverlauf, was insgesamt niedrigere Gesamtbetriebskosten zur Folge hat.

Was kann die Spiral-Flat Seat Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Flat Seat Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Die dünneren Spiralen in den Spiral-Flat Seat Gurten reduzieren den mit der Zeit eintretenden Dehnungseffekt, sodass der Zeitaufwand für Wartungsmaßnahmen verkürzt wird.

Hohe Produktqualität wird beibehalten

Die alternativ angeordneten Spiralen ermöglichen eine höhere Produktstabilität, weniger Vibrationen und eine bessere Bahnführung. 

Dokumentation

Compound Balanced Belt

CS1-003

Broschüre | Englisch | 3 MB

Oven Balanced Flat Seat

CS5-007

Produktblatt | Englisch | 3 MB