Startseite Förderbandlösungen Metallfördergurte Gripper Slings (Greifer-Anschlagmittel)

Eigenschaften und Vorteile

  • Verwobene, glatte Spiraldrähte bieten vollständige Beweglichkeit.
  • Das Stahlgewebe toleriert abrasive Lasten ohne die Gefahr eines Gurtversagens
  • Übertrifft die Lebensdauer von Drahtseilen und synthetischen Gurten

Produktspezifikationen

  • Einsetzbar bei Temperaturen bis zu 550 °F (287,7 °C)
  • In Übereinstimmung mit OSHA und ANSI B-30.9 Anforderungen hergestellt
  • Geflechtmaterial: Karbonstahl, T430SS, Inconel, 4130
  • Griffmaterial: hartgewalzter Stahl, 4130, T304SS, Inconel 

Dokumentation

Gripper Slings

CS1-002

Broschüre | Englisch | 2 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Gripper Slings (Greifer-Anschlagmittel).

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+49 2741 2840