Startseite Förderbandlösungen KleanTop-Förderbänder KleanTop Kunststoff-Mattenkette der 1600er Serie

Auf Festigkeit und Steifheit ausgelegte Konstruktion, die die Produktlebensdauer verlängert.

Das Rexnord KleanTop Kunststoff-Modulband der 1600er Serie ermöglicht größere Lasten, höhere Geschwindigkeiten und längere Betriebszeiten des Förderers, wodurch der kundenseitige Durchsatz maximiert wird. Die auf eine lange Lebensdauer ausgelegte Kette besteht aus FDA- und EU-genehmigten Materialien und basiert auf einer für eine einfache hygienische Reinigung konzipierten Konstruktion. Diese Kettenserie ist eine ideale Lösung für verschiedene Lebensmittel- und allgemeine Förderanwendungen, u. a.: Lebensmittel-Direktkontakt, seitlich schwenkbar, Massenfluss, Kühlung, Pfannen- und Wannenförderung, Verpackung und Eintüten.

Was kann das KleanTop Kunststoff-Modulband der 1600er Serie für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der 1600er Serie

Fester und steifer als vergleichbare Bänder

Eine festere und steifere Konstruktion verlängert die Lebensdauer des Bandes und verkürzt gleichzeitig die von Wartungsarbeiten beim Bandwechsel bedingten Stillstandszeiten beim Kunden.

Lebensmittelsichere Konstruktion mindert das Risiko einer Produktkontamination

Eine verstärkte Außenkante und Bolzensicherung ohne Stopfen gewährleisten eine lebensmittelsichere Konstruktion.

Einfach und effektiv zu reinigen

Das offene Scharnierdesign bietet maximalen Zugriff auf den Bolzen mit 60 Prozent Bolzenexponierung, sodass eine effektive Reinigung möglich ist. Dies ist besonders wichtig bei Lebensmittelanwendungen, die einen unmittelbaren Kontakt mit den jeweiligen Lebensmitteln wie auch die Beibehaltung hoher Hygienestandards erfordern.

Befördert schwere Lasten

Dank einer verstärkten Außenkante kann dieses Band schwere Lasten mit höheren Geschwindigkeiten befördern und damit den Durchsatz maximieren.