Rexnord-Lager halten die Industrie in Bewegung
Die innovativen Lagerprodukte von Rexnord übertreffen die Industriestandards und können ganz genau an Ihre spezielle Anwendung angepasst werden. Unsere Lager eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Belastung in Industrien, in denen eine hohe Zuverlässigkeit entscheidend ist: in der Automobilindustrie, der Lufttechnik, der Luft- und Raumfahrt, der Lebensmittel- und Getränkebranche, im Zementbereich, in der Landwirtschaft, im Energiesektor, im Bauwesen, im Technologiebereich, im Bergbau, im Militär, im Gesundheitswesen und in anderen Branchen.
Rexnord steht an der Spitze von Konstruktion und Technologie und setzt den Maßstab für eine hervorragende Lagerleistung und für Innovationen. Unsere PT Select-Marke, die unserem Pendelrollenlager-Portfolio angehört, bietet den Kunden ein hochwertiges handelsübliches Lager, wenn es in erster Linie auf die Verfügbarkeit ankommt. Unsere Link-Belt-Lagermarke ist unser zuverlässiges „Arbeitstier“, das durch hohe Leistung besticht. Rex ist unsere umfassend anpassbare Reihe von Lagerlösungen mit Produkten für jedes Problem.
Das Kugellager-Portfolio von Rexnord bietet hochwertige Link-Belt-Lager von standardmäßiger, mittlerer und hoher Belastbarkeit sowie Klean-Gard-Lager zur Erfüllung der speziellen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Duralon, unsere Filamentlagermarke mit Eigenschmierung, ist eine wartungsfreie Lösung, die auch unter widrigsten Bedingungen – beispielsweise bei hoher Feuchtigkeit, in aggressiven Waschanlagen und in stark korrodierenden Umgebungen – eingesetzt werden kann.