X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Buchsenlager

Mit einer langen Tradition an zufriedenen Kunden, Fachkompetenz und Qualität fertigt Rexnord Buchsenlager, mit deren Hilfe Sie eine Vielzahl von Anwendungen bewältigen können. Ein reduzierter Wartungsbetrieb und eine besonders lange Lebensdauer ohne Schmierbedarf sorgen dafür, dass sich die Betriebslaufzeiten durch die Link-Belt-Buchsenlager erhöhen und Ihren Anforderungen gerecht werden.

Nähere Informationen über Buchsenlager

Eigenschaften und Vorteile

  • Größenbereich bis zu 12"
  • Als starre Ausführung oder als Flex-Block erhältlich
  • Ausführung der Lageroberflächen in Weißmetall, Bronze, Graphit und Gusseisen
  • Beschichtete und bearbeitete Gehäuseenden für versenkte Montage
  • Zweiteilige Lager verfügen über Distanzscheiben, um Anpassungen zu ermöglichen und Verschleiß auszugleichen
  • Zweiteilige Gehäuse beinhalten: Spaltgehäuse, Gelenk mit Leiste und Winkelgelenk
  • Einteilige, massive Gehäuse 
Schließen

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Buchsenlager.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811