X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Tuflite-Filamentlager für Luft- und Raumfahrt

Die fadengewickelten Tuflite-Lager, Rexnords ursprüngliche nichtmetallische Verbundstofflager mit Eigenschmierung, wurden für die spezifischen Anforderungen der Verkehrs- und Militärluftfahrt, für Marine- und Armeefahrzeuge und für Raumfahrtanwendungen entwickelt.

Die gemäß den Vorgaben eines nach AS9100D zertifizierten Qualitätssystems hergestellten Tuflite-Lager sind in geraden Buchsenlager- und Bundlagerkonfigurationen wie auch als Anlaufscheiben, als Kranzlager und in kundenspezifischen Lagerausführungen erhältlich. Darüber hinaus enthält unser Sortiment nach AS85560 qualifizierte Tuflite-Lager. AS85560 ist die generelle Spezifikation für faserverstärkte einfache Kunststofflager und Bundlager mit Eigenschmierung. Diese Lager kommen in den verschiedensten Umgebungen zum Einsatz, von den Tiefen des Ozeans bis zum Vakuum des Weltraums, bei dynamischen Belastungen von bis zu 206.844 kPa und in Temperaturbereichen von Tieftemperaturen bis zu 162 ˚C.