Rex RPT-Filamentlager

Rex RPT-Verbundstofflager auf der Basis derselben anspruchsvollen Konstruktions- und Designprinzipien wie unsere Duralon-Produkte sind in standardmäßigen Kataloggrößen erhältlich, die Ihre spezifischen Anforderungen erfüllen. Diese geraden Buchsenlager sind in dem Branchenstandard entsprechenden Wandabschnitten in Stärken von 1/8" bis 1/4" und in gängigen Lagerlängen erhältlich. Die für eine schnelle Lieferung konzipierten Rex RPT-Verbundstofflager sind dann verfügbar, wenn sie gebraucht werden. Mit einer maximalen dynamischen Belastung von bis zu 82.738 kPa und einem Temperaturtoleranzbereich von Tieftemperaturen bis 162 ˚C sind diese Verbundstofflager kraftvoll, zuverlässig und wirtschaftlich.