Duralon-Filamentlager von Rexnord: mit keinem anderen Lager auf dem Markt vergleichbar

Fadengewickelte Duralon-Lager sind eine wahrhaft innovative Lösung. Die Filamentlager aus korrosionsbeständigem Faserglas und Epoxidharz sind robust, leicht und einfach anzupassen. Verbundstoff-Filamentlager der Marke Duralon, die für den Einsatz in stark belasteten Dreh- und Linearanwendungen entwickelt wurden, die eine ordnungsgemäße Schmierung erschweren, sind auch gegen extrem widrige Umgebungsbedingungen beständig und bieten eine ausgezeichnete Performance.

Dokumentation

Tuflite and Duralon Bearings

080-801

Sicherheitsdatenblätter | Englisch | 35 KB

Duralon Composite Bearings

1030

Katalog | Englisch | 1 MB

Rex RPT Straight Sleeve Filament Bearings Overview

BR1-008

Broschüre | Englisch | 140 KB

Rexnord Duralon Mounted Bearings

BR1-009

Produktblatt | Englisch | 470 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Duralon.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811