Hohe Leistung in den verschiedensten Anwendungen
Unsere Zylinderrollenlager sind in verschiedenen Innenring-, Außenring-, Halterungs- und Käfigkonfigurationen erhältlich und können einem breiten Anwendungsspektrum angepasst werden. Wir können Ihnen bei der Entwicklung einer ganz auf Sie zugeschnittenen Lösung behilflich sein, egal ob Sie ein Hochgeschwindigkeitslager, ein geräuscharmes Lager oder ein Lager brauchen, das sich durch seine hohe Belastbarkeit auszeichnet.
Unsere Zylinderrollenlager werden in vielen verschiedenen Größen (bis zu einem Außendurchmesser von 40,6 cm) und Konfigurationen angeboten. Die Lager sind für einen reibungslosen Betrieb mit hochveredelten Oberflächen versehen. Verschiedene Halterungsoptionen maximieren die Leistung und halten auch den schwersten Lasten stand. Link-Belt-Zylinderrollenlager sind so konzipiert, dass sie auch unter den extremsten Bedingungen ihre Arbeit verrichten.