Link-Belt für alle Ihre Kugellageranforderungen
Wir haben das richtige Lager für jede Anforderung und jede Anwendung.
Link-Belt bietet ein vollständiges Sortiment von umfassend anpassbaren Kugellagern für mittelstarke bis starke Belastungen. Unsere Link-Belt 200-Series beinhalten Kugellager für Standard-, mittelstarke und mittlere Belastungen mit einer breiten Vielfalt an Anpassungsoptionen. Die Centrik-Lok CL-Wellenverriegelungsvorrichtung ermöglicht einen schnellen, einfachen Ein- und Ausbau mit einer erheblich verbesserten Haltekraft.
Unsere 300-Series besteht aus unserem Angebot umfassend anpassbarer Kugellager für hohe Belastungen, die für außergewöhnliche Geschwindigkeiten geeignet und besonders stark belastbar sind. Diese Lager werden im Werk mit einem Verdrehschutzstift im Außenring versehen, um vom Drehen des Außenrings im Gehäuse verursachte potenzielle Schäden und Effizienzverluste zu verhindern. Unsere Kugellager der 300-Series sind mit der optionalen Shurlock-Kegeladapter-Wellenverriegelungsvorrichtung ausgestattet. Shurlock ermöglicht eine konzentrische Montage mit 360-Grad-Klemmradius. Dieses Funktionsmerkmal bewirkt eine deutliche Verstärkung der Haltekraft und eine Reduzierung der Vibrationen; außerdem erleichtert es auf dramatische Weise den Ein- und Ausbau.
Für den Ausfall von Kugellagern sind meistens Probleme mit der Schmierung und eine fehlerhafte Montage verantwortlich. Um diese Montageprobleme zu lösen, haben wir einzigartige Wellenverriegelungsvorrichtungen wie Centrik Lok CL und Shurlok entwickelt. Anhand verschiedener Dichtungsoptionen können sowohl Schmierprobleme als auch eine Kontamination der Lager verhindert werden. Link-Belt-Kugellager können so angepasst werden, dass sie in jeder Situation und unter allen Umgebungsbedingungen gleichmäßig laufen.