X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Reduzieren Sie den Energieverbrauch und steigern Sie den Durchsatz

Das DuraLite Series Metallband ist eine bewährte Lösung für Kühl-, Gefrier- und Garanwendungen in Geradeaus- oder Kurven- und Spiralkonfigurationen. Diese Gliederkette hat sich als eine robustere Alternative zu Bändern anderer Hersteller erwiesen, die den Durchsatz steigert und die Lebensdauer des Bandes verlängert.

Was kann das DuraLite Series Metallband für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der DuraLite Series

An Ihre Anwendungen anpassbar

In Geradeaus- oder Kurven- und Spiralkonfigurationen in verschiedenen Versionen erhältlich, die eine Produktlast von bis zu 650 lb (295 kg) befördern können.

Ausfallzeiten werden reduziert

Ausgezeichnetes Festigkeits-Gewichtsverhältnis bedeutet, dass DuraLite eine schwerere Last transportieren kann, gleichzeitig aber weniger Energie verbraucht und das Bandsystem weniger stark strapaziert. Das Ergebnis: längere Betriebszeiten und ein größerer Durchsatz für Ihren Betrieb.

Dokumentation

DuraLite

CS1-013

Broschüre | Englisch | 3 MB