X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Kräftige, stabile Metallbänder

Der für einen effizienten Luftstrom, ein einfaches Reinigen und eine hohe Produktstabilität konstruierte Cambri-Link Series Fördergurt sorgt für eine Beibehaltung der Produktqualität in Geradeaus- wie auch in Spiralanwendungen.

Was kann das Cambri-Link Series Metallband für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Cambri-Link Series

An Ihre Anwendung anpassbar

Gurtkonstruktion kann Ihren Anwendungsanforderungen angepasst werden. Mögliche Optionen: Kundenspezifische, der Größe Ihres Produkts entsprechende Öffnungen entlang der gesamten Gurtbreite, Bewehrungsstäbe für eine zusätzliche Abstützung des Produkts und verschiedene Wenderadien je nach Ihrer Aufstellfläche.

Optimiert die verfügbare Aufstellfläche

Das Cambri-Link Band ist zur Anpassung an die bei Ihnen zur Verfügung stehende Aufstellfläche als Geradeaus- oder Kurvenausführung lieferbar. Kurven- und Spiraloptionen sind in einem Standard- (2,2), reduzierten (1,7 oder 1,5) und knappen (1,0) Radius erhältlich. Bänder mit reduziertem Radius erfordern keine zentralen Glieder, was einer stabilen Produktplatzierung förderlich ist. 

Einfach und effektiv zu reinigen

Die vollständig zusammenschiebbare Bauweise der Cambri-Link Bänder gewährleistet einen einfachen Zugang für Reinigungsarbeiten. In jedem Stab befindet sich ein länglicher Schlitz zur Aufnahme des Bolzens, der es Wasser und anderen Reinigungsmitteln ermöglicht, anderweitig schwer zu erreichende Bereiche des Bandes effizient zu reinigen.

Sorgt für Produktqualität

Das Cambri-Link Band mit formschlüssigem Antrieb und glatt ausgeführter Oberfläche ermöglicht ein ruck- und vibrationsfreies Befördern der Produkte auf einer stabilen Oberfläche. Die konfigurierbaren Öffnungen sorgen für einen ausgezeichneten Halt des Produkts, ermöglichen aber auch eine gleichmäßige Luftströmung und Entwässerung.

Dokumentation

Cambri-Link

CS1-012

Broschüre | Englisch | 4 MB