Haltbar, vielseitig und für die Beförderung vieler verschiedener Pakete geeignet

Die Rexnord 5990 Serie MatTop-Kette ist in einer Vielzahl von Ausführungen mit geschlossener Oberfläche erhältlich, sodass sie praktisch jede Art von Paket befördern kann. Die Nose-over-Messerkante dieser Kette ermöglicht die sorgfältige Ausführung von End-to-End-Transfers, wodurch die Qualität Ihres Produkts geschützt wird.

Was kann die 1010-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der 1010-Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Das Bolzensicherungssystem soll eine möglichst effiziente Montage und Demontage gewährleisten. Dazu ist lediglich ein Schraubendreher erforderlich. Weder der Bolzen noch die Kette wird dabei beschädigt, sodass der Bolzen bei Bedarf wiederverwendet werden kann.

Minimiert die Kontamination von Produkten

Eine verstärkte Kantenausführung beseitigt das Risiko einer Produktkontamination, das eng mit Kunststoffgurten verbunden ist, deren Kanten sich mit der Zeit abnutzen. 
 

Einfach und effektiv zu reinigen

Das offene Scharnierdesign bietet maximalen Zugriff auf den Bolzen mit 60 Prozent Bolzenexponierung, sodass eine effektive Reinigung möglich ist. Dies ist besonders wichtig bei Lebensmittelanwendungen, die einen unmittelbaren Kontakt mit den jeweiligen Lebensmitteln wie auch die Beibehaltung hoher Hygienestandards erfordern.

Sorgt für Produktqualität

Die 1010-Series ist in vielen verschiedenen Versionen erhältlich, um sicherzustellen, dass Ihre Produkte reibungslos und unbeschädigt durch die Anlage transportiert werden. Die Bauweisen der 1011- und 1018-Series ermöglichen durch eine Reduzierung der Oberflächenspannung nasser Produkte einen effektiven Produkttransfer.