X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Hygienisch und robust für anspruchsvolle Anwendungen

Die widrigsten Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung können Probleme bei der Wartung und für die Lebensmittelsicherheit verursachen, die ihre Anlage Zeit und Geld kosten. Der Rexnord KleanTop PacTitan Pro hält in den anspruchsvollsten lebensmittelverarbeitenden Anwendungen – etwa beim Frittieren und Trocken- und Nasspanieren – nachweislich 6-mal länger als andere Gurte. Seine besonderen Designmerkmale ermöglichen eine eindrucksvolle Leistung beim Kühlen, Glasieren und Transferieren.


Das Design des Rexnord KleanTop PacTitan Pro bietet Ihrem Betrieb eine Reihe signifikanter Vorteile:

  • Kurze Teilung für die behutsame Beförderung empfindlicher Produkte und für die problemlose Bewältigung enger Übergaben
  • Sichere, glatte Kante zum Schutz der Bandarbeiter und zur Reduzierung von Produktschäden.
  • Durch entsprechende Designprüfungen wird sichergestellt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Produktkontamination durch Fremdsubstanzen im Falle eines Gurtbruchs am Ende des Lebenszyklus des Produkts reduziert wird.

Was kann die Pac Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Pac Series

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Durch die einzigartige Bauweise werden Lücken zwischen nebeneinanderliegenden Stäben beseitigt, was ein robustes, die Gurtzentrierung verbesserndes Design zur Folge hat. Die NokLok-Stabtechnologie sorgt dafür, dass der Streifen flach am Stab anliegt, was die allmähliche Verlängerung des Gurts reduziert. Die Biegekanten sichern die Bolzen in den Stäben, sodass sie sich gegenseitig stärken und der Gurt länger hält als andere Flachdrahtprodukte.

Dokumentation

PacTitan

CS1-009

Broschüre | Englisch | 2 MB

PacLite

CS5-011

Produktblatt | Englisch | 862 KB