Startseite Metallfördergurte KleanTop Metal Modular

Lebensmittelsicherer Metal Modular-Gurt

Der Gurt der Metal Modular Series ist eine praktische Lösung für Lebensmittelanwendungen, bei denen eine Kombination aus Edelstahl und Modulbauweise die optimale Option ist. Der unter den Aspekten der Robustheit und Lebensmittelsicherheit entwickelte Metal Modular-Gurt stellt eine umfassend anpassbare Lösung für ein breites Spektrum von Lebensmittel-Förderanwendungen dar.

Was kann die Metal Modular Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Metal Modular Series

Minimiert die Kontamination von Produkten

Die patentierte Kantentechnologie besteht aus einem dichteren Gewebe zur Verstärkung von Bereichen, in denen mit der Zeit Ausfallerscheinungen auftreten können. Die integrierten Mitnehmer können benutzerspezifisch und ohne Befestigungsteile ausgeführt werden. Somit entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Verschraubungen, die sich lösen und Lebensmittelprodukte kontaminieren können.

Reduziert Ausfallzeiten

Metal Modular eignet sich zum einfachen Einhängen und Nachrüsten. Unser Team greift auf eine Schienen-Anpassungstechnologie zurück, um eine effiziente und reibungslose Installation in Ihrem vorhandenen System sicherzustellen.

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Der in Mesh-Größen von 0,098 und 0,062 angebotene Gurt ist in den wichtigsten Belastungsbereichen verstärkt, sodass auch schwerere Lasten mühelos befördert werden können.

An Ihre Anwendung anpassbar

Die Module und Maschenöffnungen können Ihrem Produkt und Ihrer Anwendung voll und ganz angepasst werden. Darüber hinaus ist der Gurt für Gegenbiegungen geeignet und mit verschiedenen Trommelmotoren kompatibel, und er läuft auf Kettenrädern mit demselben Durchmesser wie viele Kunststoff-Modulgurte. Alle diese Leistungsmerkmale bewirken zusätzliche Flexibilität bei der Konfiguration Ihrer Förderanlage.

Dokumentation

Metal Modular

CS5-010

Produktblatt | Englisch | 144 KB