Zuverlässig und lebensmittelsicher

Das 1090-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette ist die optimale Kombination aus einfacher Reinigung und Gurtfestigkeit. Die 1090-Series KleanTop wurde speziell für die Lebensmittelverarbeitung entwickelt und reduziert Ausfallzeiten; außerdem werden Lebensmittelprodukte reibungslos durch die Verarbeitungsstraße befördert.

Was kann die 1090 Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendungen leisten?

Vorteile der 1090-Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Ein einzelner Bolzen je Modulreihe, der von jeder Seite des Bandes aus zugänglich ist, gewährleistet eine effizientere Montage und Wartung. Das kopflose Bolzensicherungssystem verhindert Beschädigungen des Bolzens oder des Bandes, sodass der Bolzen wiederverwendet werden kann.

Minimiert die Kontamination von Produkten

Eine verstärkte Kantenausführung beseitigt das Risiko einer Produktkontamination, das eng mit Kunststoffgurten verbunden ist, deren Kanten sich mit der Zeit abnutzen. Die kopflose Bolzensicherung reduziert das Risiko einer durch Bolzen- oder Kettenbeschädigung verursachten Produktkontamination.

Einfach und effektiv zu reinigen

Das offene Scharnierdesign bietet einen wichtigen Zugang zum Bolzen, damit dieser wirkungsvoll gereinigt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Bändern mit offenem Scharnierdesign sorgt die 1090-Series weiterhin für hohe Stabilität rund um das Scharnier, sodass dieses robust genug ist, um die jeweiligen Produkte durch verschiedene Anwendungen zu befördern.

Sorgt für Produktqualität

Die Kettenunterseite ist ausgekehlt und kann somit auf einer Rolle mit einem Durchmesser von ca. 5 cm statt über ein Kettenrad laufen. Durch dieses wichtige Merkmal werden nicht nur Kosten reduziert, sondern es wird auch ein gleichmäßiger Luftstrom ohne Toträume ermöglicht, was in Kühlungsanwendungen besonders wichtig ist. 

Dokumentation

Rexnord 1090 KleanTop Belt for Food Processing Applications

FTE5-100E

Produktblatt | Englisch | 630 KB