X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Stabile, ruckfreie Beförderung

Dieser Präzisionsgurt unterstützt einen stabilen Produkttransport wie auch eine bessere Gurtzentrierung, was einen höheren Produktdurchsatz und eine längere Nutzungsdauer des Gurts zur Folge hat. Die für ein breites Anwendungsspektrum ideal geeignete Precision Series ist mit einzigartigen Kettenrädern und maschinell bearbeiteten MTR-Rollen ausgerüstet, die den Gurt genau zentrieren und einen steten Produkttransport gewährleisten.

Was kann die Precision Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Precision Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Das Flat Seat-Mesh, das optimierte Kettenrad-Design und die patentgeschützte MTR-Rollentechnologie unterstützen die Zentrierung und Stabilität, was wiederum die Lebensdauer des Gurtes verlängert. Für den anhaltenden, einwandfreien Betrieb des Gurtes sind weniger Eingriffe von außen erforderlich; wenn der Gurt doch einmal gewartet werden muss, kann er schnell und mühelos gespleißt werden.

Hohe Produktqualität wird beibehalten

Precision ist in einer Vielfalt von offenen Oberflächenkonfigurationen erhältlich und bietet den zu befördernden Produkten den nötigen Halt, um die Produktionslinie unbeschadet zu überstehen. Dank der Fähigkeit dieses Gurtes, enge Übergaben auf einer Nose-over-Messerkante mit kleinem Durchmesser zu bewerkstelligen, werden die Produkte übergangslos von einem Gurt zum anderen befördert.

Einfach und effektiv zu reinigen

Die Antriebskettenräder und -rollen sind in einer selbstreinigenden Ausführung erhältlich, die sich insbesondere für Anwendungen empfiehlt, bei denen es leicht zur Ablagerung von Verunreinigungen kommt.

Dokumentation

Precision

CS1-010

Broschüre | Englisch | 7 MB