Startseite Metallfördergurte KleanTop DuraFlex-Serie Metallgurt

Für eine lange Lebensdauer entwickelt

Mit den Metallgurten der DuraFlex Series kommen Sie in den Genuss reduzierter Gesamtbetriebskosten. Die mit einem echten Scharniergelenk konzipierte DuraFlex Series beseitigt Reibung und Metallermüdung, sodass sie länger hält und eine bessere Transportfähigkeit bietet.

Was kann die Duraflex Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der Duraflex Series

Ausfallzeiten werden reduziert

DuraFlex wurde für eine schnelle Installation, ein einfaches Spleißen und eine problemlose Wartung entwickelt. Sein auf eine längere Haltbarkeit ausgelegtes Design bedeutet weniger Zeit für die Wartung und weniger ungeplante Stillstandszeiten, wodurch Sie Ihre Gesamtbetriebskosten optimieren können.

An Ihre Anwendung anpassbar

DuraFlex lässt sich einfach in Ihre vorhandene Förderanlage integrieren. Der Gurt läuft problemlos über Nose-over-Messerkanten bei Anwendungen mit engen Übergaben, und er ist mit fast jeder Art von Unterbau kompatibel. Die Kettenräder passen zu den meisten Antriebsraddurchmessern.

Dokumentation

DuraFlex

CS1-006

Broschüre | Englisch | 2 MB

DuraFlex Edge

CS1-007

Broschüre | Englisch | 4 MB