X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen
Startseite KleanTop-Förderbänder 5960-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette

Produkttransport ohne Bedenken

Die 5960-Series KleanTop ist eine ideale Lösung für die Lebensmittel verarbeitende Industrie, die eine effiziente Möglichkeit zur Drainage von beim Produkttransport anfallendem überschüssigem Wasser erfordert. Die Kette ist besonders effektiv bei Obst- und Gemüse-Sekundärwaschanwendungen und leichterer Beanspruchung.

Was kann die 5960-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der 5960-Series

Reduziert Produktschäden und -verluste

Die offene Oberfläche der Kette ermöglicht eine effiziente Drainage, ohne dass Produkt von der Kette fallen oder sich in der Kettenöffnung verkeilen kann.

Dokumentation

5960 Series KleanTop_Sell Sheet

FT5-040

Produktblatt | Englisch | 72 KB