Startseite KleanTop-Förderbänder 390-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette

Zuverlässige Leistung in Nahrungsmittelanwendungen

Der 390-Series KleanTop-Gurt ist für den Einsatz in Förderern mit enger Übergabe optimiert und in speziell für die Lebensmittelindustrie geeigneten Materialien verfügbar. Er wird für den Transport kleiner Produkte in Anlagen verwendet, wenn die Stabilität von empfindlichen Produkten kritisch für den Betrieb ist. Die 390-Series besticht jederzeit durch zuverlässige Leistung.

Was kann die 390 Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendungen leisten?

Vorteile der 390 Series

Festigkeit

Die Kette kann mit weniger Getrieben und Übergaben schwerere Lasten tragen, ist gegen hohe Spitzenlasten (7300 N/500 lbs) beständig und ermöglicht längere Förderer. 

Ausfallzeiten werden reduziert

Mithilfe des verbesserten Eingreifens der Kettenräder und des formschlüssigen Antriebssystems muss die Spurtreue seltener justiert werden, und es ist ein kontinuierlicher Betrieb möglich.

Reduziert Produktschäden und -verluste

Die Kette mit 8-mm-Teilung ist zu einem engen „Messerkanten“-Transfer kleiner, empfindlicher oder instabiler Produkte in der Lage. Damit wird sichergestellt, dass diese ohne Verluste oder Beschädigungen transportiert werden.

Minimiert die Kontamination von Produkten

Die kopflose, selbstarretierende Bolzensicherung reduziert das Risiko einer durch Bolzen- oder Kettenabnutzung verursachten Produktkontamination oder Beschädigung bei der Montage/Demontage. 

Dokumentation

390 Series KleanTop Belt

FT5-043

Produktblatt | Englisch | 471 KB