X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen
Startseite KleanTop-Kunststoff-Mattenketten 8500-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette

Auf Hitzebeständigkeit ausgelegt 

Die 8500-Series KleanTop besteht aus lebensmittelsicherem, hitze- und ölbeständigem Material, um den heißen und abrasiven Bedingungen im Auslass von Frittiergeräten und Öfen standzuhalten. Ideal für Imbiss- und andere Lebensmittelprodukt-Verarbeiter, deren Verarbeitungsstraßen mit hohen Temperaturen oder öligen Lebensmittelprodukten in Kontakt kommen.

Was kann die 8500-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der 8500-Series

Sorgt für Produktqualität

Überschüssiges Öl kann durch die offene Oberfläche des Gurtes abfließen, ohne dass es durch die Verarbeitungsstraße transportiert wird. 

Minimiert das Risiko eines Kettenausfalls

Das Frittiergerätetemperaturresistente Material sorgt dafür, dass der Gurt hohen Temperaturen und abrasiven Anwendungen standhält, was die Lebensdauer der Kette erhöht.

Minimiert die Kontamination von Produkten

Kettenmaterial ist gegenüber Abnutzung durch hohe Temperaturen widerstandsfähig, was die Lebensdauer der Kette verlängert und das Risiko einer Lebensmittelkontamination durch Kettenpartikel reduziert.

Dokumentation

8500 Dynamic Nose-over Bar Product Upgrade Announcement

FT5-020

Produktblatt | Englisch | 175 KB

8500 Series KleanTop Product Sheet

FT5-044

Produktblatt | Englisch | 84 KB