Startseite KleanTop-Kunststoff-Mattenketten 590-Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette

Zuverlässige Förderung bei weniger Ausfallzeit

Die 590-Series MatTop Kunststoff-Mattenkette ist die optimale Kombination aus einfacher Reinigung, Übergabefähigkeit und Gurtfestigkeit. Die 590-Series ist speziell für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung angelegt und hilft, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, spart Reinigungsressourcen und schützt die Lebensmittelqualität.

Was kann die 590 Series KleanTop Kunststoff-Mattenkette für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der 590 Series

Ausfallzeiten werden reduziert

Ein einzelner Bolzen je Modulreihe, der von jeder Seite des Bandes aus zugänglich ist, gewährleistet eine effizientere Montage und Wartung. Das kopflose Bolzensicherungssystem verhindert Beschädigungen des Bolzens oder des Bandes, sodass der Bolzen wiederverwendet werden kann.

Minimiert die Kontamination von Produkten

Eine verstärkte Kantenausführung beseitigt das Risiko einer Produktkontamination, das eng mit Kunststoffgurten verbunden ist, deren Kanten sich mit der Zeit abnutzen. Die kopflose Bolzensicherung reduziert das Risiko einer durch Bolzen- oder Kettenbeschädigung verursachten Produktkontamination.

Reduziert Produktschäden und -verluste

Das optimierte Kettenrad-Design sorgt für ein sicheres Eingreifen des Kettenrads in die Kette, sodass die Produkte reibungslos und ohne Riemenspringen auf dem Gurt bewegt werden. Aufgrund der Fähigkeit zum Betrieb mit Dreiviertel-Zoll-Nose-over-Messerkante können selbst besonders empfindliche Produkte sicher übergeben werden.

Einfach und effektiv zu reinigen

Das offene Scharnierdesign bietet einen wichtigen Zugang zum Bolzen, damit dieser wirkungsvoll gereinigt werden kann. Im Gegensatz zu anderen Gurten mit einem offenen Scharnierdesign sorgt die 590 Series weiterhin für eine hohe Stabilität rund um das Scharnier, sodass dieses robust genug ist, um die jeweiligen Produkte durch verschiedene Anwendungen zu transportieren.

Dokumentation