X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

WindkraftIndustrielösungen

Informationen anfordernUnter den Marken CENTA und Tollok bietet Rexnord Produkte an, auf die Kunden in der Windkraftindustrie weltweit vertrauen. Dank unserer langjährigen Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung von Kupplungssystemen und Spannsätzen werden unsere Produkte auf Langlebigkeit in Windkraftumgebungen mit besonders hoher Vibration ausgelegt.

Broschüre: Rexnord Tollok-Lösungen für Windkraftanwendungen
Broschüre: CENTA Windprodukte

Kupplungsprodukte

Treffen Sie eine Auswahl aus einem vollständigen Kupplungsportfolio für die unterschiedlichsten Energieanwendungen.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen ›

CENTALINK

Rückschlagfreier Betrieb und drehsteife Verbindungskupplung mit hervorragenden kinematischen Eigenschaften. Eine der in der Windkraftindustrie am häufigsten verwendeten Kupplungslösungen. Im Rahmen der modularen Konzeptstandardserie für Betriebsdrehmomente von 6 bis 50 kNm.

Weitere Informationen

CENTAFLEX-A

Eine hoch flexible Kupplung, ideal für Windenergieanwendungen bis zu 1 MW. Darauf ausgelegt, Drehschwingungen und Stöße zu dämpfen, kompensiert starke axiale, radiale und Winkelfehlversätze.

Weitere Informationen

CENTADISC-C

Eine leichte, drehsteife Membrankupplung für Windenergieanwendungen, bei denen Gewicht und Ausrichtung besonders wichtig sind. Die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und Demontage.

Weitere Informationen
 

Spannsatzprodukte

Schützen Sie Ihre Ausrüstung in den anspruchsvollsten Umgebungen für ein sofortiges Auskupppeln Ihrer Antriebe – und mehr!

Alle Spannsatzprodukte anzeigen ›

Schrumpfscheiben

Ein Spannsatztyp, der die Ausrüstung mithilfe von Druckausübung auf den Durchmesser der Ausrüstung an der Welle befestigt. Für Windturbinen bieten Schrumpfscheiben eine kosteneffektive und zuverlässige Methode zur Verbindung der Hauptrotorwelle mit dem Getriebeeingang.

Broschüre: Rexnord Tollok Spannsätze