X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Öl & GasIndustrielösungen

Informationen anfordernWählen Sie Rexnord für Ihren Bedarf an rotierenden Geräten in der Erdgas-und Erdölindustrie. Rexnord-Produkte unterstützen viele Anwendungen, darunter Gasdruckanwendungen, petrochemische Verarbeitung und mehr.

Broschüre: Lösungen für die Öl- und Gasindustrie
Gesamtbetriebskosten: Thomas-Lamellenkupplung reduziert Wartung und Ausfallzeit in Erdgasanlage

Lagerprodukte

Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, für Ihre Anwendung maßgefertigte Rexnord-Lager.

Alle Lagerprodukte anzeigen ›

Montierte Rex 300-Series Schwerlast-Kugellager

Verbessert die Effizienz und Rentabilität durch Reduzierung von Installationsfehlern, Wartungskosten und Ausfallzeiten.

Produktblatt: Montierte Rex 300-Series Schwerlast-Kugellager
 

Kupplungsprodukte

Treffen Sie eine Auswahl aus einem vollständigen Kupplungsportfolio für die unterschiedlichsten Energieanwendungen.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen ›

Falk Steelflex-Gitterkupplung

Diese dem Industriestandard entsprechenden Hochleistungs-Gitterkupplungen sind die beste Option für zahlreiche Anwendungen mit hohen Drehmomenten und starken Vibrationen.

Broschüre: Falk Steelflex-Gitterkupplung

Falk Lifelign-Getriebekupplung

Dreifach-ballige Verzahnung, für minimalen Verschleiß und hohe Toleranz bei Fluchtungsfehlern gefertigt.

Produktblatt: Falk Lifelign Getriebekupplung

Thomas XTSR Lamellenkupplungen

Langlebige Kupplung als Standard- oder Maßanfertigung für API-Spezifikationen, Auswuchtungs- und Hochdrehzahl-Anforderungen.

Broschüre: Thomas XTSR-Lamellenkupplungen

Omega-Elastomerkupplung

Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.

Produktblatt: Omega Elastomerkupplung

CENTAFLEX-A

Hochflexible Kupplung für ein breites Anwendungsspektrum. Für eine maximale Zahl von Designvarianten.

CENTAFLEX-A_Catalog

CENTAMAX-G

Für den schnellen und einfachen Einbau in Drehschwingungen unterliegenden Antrieben, insbesondere in Generatorsätzen.

CENTAMAX-G_Catalog

Addax Composite-Lamellenkupplung

Leichte Composite-Kupplung für einen einfacheren Einbau macht Zwischenlager überflüssig und verlängert die Systemlebensdauer.

Produktblatt: Addax Composite-Lamellenkupplung

Wrapflex-Elastomerkupplung

Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.

Produktblatt: Wrapflex-Elastomerkupplung

Falk Orange Peel-Rotationswellen-Schutzvorrichtung

Für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung in Polyethylen, Aluminium oder Stahl erhältlich.

Katalog: Falk Orange Peel-Rotationswellen-Schutzvorrichtung

CENTAX-SEC-N/NL

Für Arbeitseinsätze in elastisch gelagerten Antriebskonzepten.

CENTAX-NL_Catalog

CENTAFLEX-R

Hochelastische Kupplung mit progressiver Kennlinie. Für Arbeitseinsätze unter schweren Bedingungen.

CENTAFLEX-RS_Catalog

CENTAMAX-S

Robuste Kupplung mit hoher Drehelastizität. Für einen resonanzfreien Betrieb drehschwingungsaktiver Antriebe.

CENTAMAX-S_Catalog