X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexHiPro-Rollenkette

Eine ausgezeichnete Wahl für Arbeiten in nasser Umgebung oder im Außenbereich wie Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie. Diese Ketten werden auch in Vergnügungsparks und für land- und forstwirtschaftliche Maschinen verwendet. RexHiPro Extreme Performance-Rollenketten sind korrosionsbeständig bei hoher Belastbarkeit. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Antikorrosionsbeschichtung auf allen Kettenteilen
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Lange Nutzungsdauer
  • Hohe Belastbarkeit

Produktdetails

  • Antikorrosionsbeschichtung bei allen Kettenteilen
  • Korrosionsbeständigkeit über einen Zeitraum von mehr als 600 Stunden (Salzsprühtest gemäß DIN EN ISO 50021)
  • Bruchkraft und langfristige Belastbarkeit vergleichbar mit RexPlus-Ketten aus rostfreiem Stahl
  • Alle Abmessungen in Übereinstimmung mit DIN-, ANSI- und ISO-Normen
  • Keine prozessbezogene Wasserstoffversprödung
  • NSF H2-Zulassung, RoHS:2005-Konformität für die Elektronikindustrie
  • Frei von Chrom(VI): entspricht den Richtlinien 2011/65/EU, ROHS und Richtlinie 2000/53/EC

Dokumentation

RexHiPro Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-005_A4

Produktblatt | Englisch | 323 KB