X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

UltraMax-Zahnradgetriebe

Das UltraMax-Zahnradgetriebe erbringt die Leistung eines Parallelwellen-Zahnradgetriebes mit der Wirtschaftlichkeit eines Getriebemotors. UltraMax ist darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen des Betriebs eines mittleren und schweren konzentrischen Zahnradgetriebes zu meistern, und bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, von einer herausragenden Ausführung und Strapazierfähigkeit bis hin zu langer Lebensdauer, einfacher Wartung und insgesamt hoher Effizienz. Mit UltraMax erhalten Sie mehr Leistung für Ihr Geld, mit rund 30 % Einsparung gegenüber einem vergleichbaren Parallelwellen-Zahnradgetriebe. Das UltraMax kann in Anwendungen mit hohem Drehmoment eingesetzt werden, bei denen früher ein Parallelwellengetriebe erforderlich war. Das kompakte, langlebige UltraMax-Getriebe ist robust und vielseitig und bietet ein voll funktionsfähiges konzentrisches Design, das bestens für die heutigen globalen Märkten geeignet ist.

Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?

Suchen nach Anwendung, Nomenklatur.

Hier beginnen
Nähere Informationen über UltraMax-Zahnradgetriebe
NEU
Smart Tag

Rexnords Smart-Tag-Lösung

Rexnords Smart Tags liefern Support bei der Produktinstallation, -wartung und -nachbestellung, der auf die Steigerung Ihrer Effizienz ausgerichtet ist.

Mehr über Smart Tags erfahren

Jetzt ausprobieren!

Laden Sie die Rexnord Smart Tag App herunter, und scannen Sie den QR-Code unten, um die Smart Tags auszuprobieren

QR-Code testen

Die App herunterladen

iOS App ›
Android App ›
Schließen

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für UltraMax-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811