X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen
Startseite Kupplungen Flüssigkeitskupplungen

Flüssigkeitskupplungen

Lasten können auf Mehrfachantriebssystemen leicht ausbalanciert werden, wenn an jedem Motor Falk True Torque-Flüssigkeitskupplungen installiert sind. Als weiterer Vorteil können die Motoren bei Mehrfachantriebssystemen einzeln gestartet werden, da eine Kupplung vorübergehend mit 100 % Schlupf arbeiten kann.

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Flüssigkeitskupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811