X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Auf Vielseitigkeit ausgelegt

Wenn Sie an einer modularen Konstruktion interessiert sind, die für eine Vielzahl von Anwendungen im lebensmittelverarbeitenden Bereich eingesetzt werden kann, haben Sie mit dem Metallgurt der EyeLink Series genau das Richtige gefunden. Die Öffnungen im Drahtgewebe können so angepasst werden, dass Ihr Produkt mit der größtmöglichen Stabilität und minimalen Produktspuren befördert wird. Sie haben die Wahl zwischen dem Stabschlingkanten-Design für allgemeine Förderanwendungen und dem Rollenkettenkanten-Design, wenn vertikale Richtungsänderungen im Pfad des Förderbands erforderlich sind (z. B. bei Niederhaltegurten in Fritteusen).

Was kann die EyeLink Series für Ihre Anwendung leisten?

Vorteile der EyeLink Series

Sorgt für Produktqualität

Flaches, einheitliches Geflecht schafft eine stabile Tragefläche mit minimalen Produktspuren. Offene Oberfläche kann angepasst werden, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom und die richtige Entwässerung sicherzustellen.

An Ihre Anwendung anpassbar

Die Maschenöffnung, das Kantendesign und die Gurtteilung sind so ausgeführt, dass sie bei jeder Anwendung eine optimale Gurtleistung ermöglichen.

Reduziert Ausfallzeiten

Die modulare Bauweise reduziert die zur Gurtwartung erforderlichen Stillstandszeiten.

Dokumentation

EyeLink

CS5-009

Produktblatt | Englisch | 224 KB