Ingenieurtechnische Dienstleistungen und Unterstützung

Unsere ingenieurtechnischen Dienstleistungen umfassen Tests und Analysen vor Ort, spezifisch entwickelte Testbefestigungsvorrichtungen, Wettbewerbsproduktevaluierung, ingenieurtechnische Mechanik und Prozessunterstützung.

Produktdesign und -entwicklung

Eine erfolgreiche Produktentwicklung erfordert einen disziplinierten Ansatz, um innovative, technisch solide und marktfähige Produkte termin- und budgetgerecht herzustellen.   RTS-Entwicklungen: Polymerketten und Kettenräder für Abwasseranlagen, industrielle Planeten-Untersetzungsgetriebe, flexible Elastomer-Elementkupplungen, Polymerlager, Gepäckabfertigungsanlagen für Fluggesellschaften, Radschmiersystem für Eisenbahnen.

Spezialgeräte und -testdesign

RTS kann Spezialtestgeräte entwerfen und bauen, um Betriebsparameter unter simulierten, aber kontrollierten Einsatzbedingungen zu messen.   Einige Beispiele bis dato gebauter Testgeräte: Lagerprüfgeräte für die US Navy, Motorradgetriebe-Testgeräte, Getriebebox-Testgeräte, Aufzugshubkapazität, schrägverzahnte Untersetzungsgetriebe, Kohlebürstenleistung, Widerstandsfähigkeiten von Medikamentenflaschenverschlüssen, Lebensdauer von Eisenbahnschienen-Befestigungen, Handwerkzeugqualität und andere Geräte, die speziell für die werksinterne Nutzung in der Qualitätssicherung und -kontrolle (QA/QC) entworfen wurden.

Produkt-QA/QC, Zuverlässigkeit und FMEA

RTS hat Mitarbeiter mit der technischen Ausbildung zur Entwicklung statistisch entworfener Experimente (DOE) zur Optimierung von Produkten und Prozessen.   Wir haben Testverfahren und Prüfkriterien zur Bestätigung der Leistungsmerkmale und Einsatzeignung für eine breite Palette von industriellen Komponenten und Produkten implementiert.   Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (Failure Modes and Effects Analysis, FMEA) kann während der Produktentwicklung durchgeführt werden, um kritische Bereiche zu identifizieren und die ökonomischen Auswirkungen von Produktausfällen zu beurteilen.

Mechanische Tests

Bestimmung von Festigkeit, Duktilität und Beständigkeit für sowohl metallische als auch Kunststoffmaterialien erfolgt gemäß ASTM, SAE oder ISO-Normen.   Die Testmodi umfassen Spannung, Kompression, Biegsamkeit, Torsion, Stoß, 3- oder 4-Punkte-Krümmung an Standardproben oder Spezialmaterialien.   Ausrüstungsfähigkeiten umfassen: 25 bis 300.000 lb Spannungs-/Druckprüfer, Fallgewicht und Anlagen für aufwändige Probenvorbereitung.

Umgebungstests

Die verfügbaren Umgebungen umfassen: programmierbare Temperatur (-100 °F/+375 °F), Temperatur-Feuchtigkeit, Tauchprüfung (Wasser, Öl, Schlamm, Staub, Gestein, Keramik, Sand) und Sprühkammern. Diese Optionen sind verfügbar, um mechanische Eigenschaften und Verschleiß zu bestimmen.

Wir führen standardmäßige Umgebungstests durch, wobei Testtechnologie eingesetzt wird, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt wurde (u. a. beschleunigte Alterungsprüfungen). Wir können Tests auch speziell Ihren Anforderungen entsprechend entwickeln.

Materialanalyse-Unterstützung

Evaluierung von Metallen oder Kunststoffen per makro- und mikroskopischer Untersuchung, quantitativer Phasenidentifizierung, SEM, Temperaturwechselprüfung und Salzsprühtests.   Ausrüstungsfähigkeiten umfassen: Optische Emissionsspektroskopie, Infrarot-Spektroskopie, DSC, TGA, TMA, Viskosität, Zeiss-Metallograph, Definitive Imaging-Bildanalyse, Rockwell- und Brinell-Härte, Diamond Pyramid- und Knoop-Härte sowie Harshaw-Salzsprühtests.

Prototypen, Fertigungs- und Bearbeitungswerkstatt

RTS hat die nötigen qualifizierten Mitarbeiter, um komplexe „einmalige“ Artikel oder kritische Komponenten in kurzen Produktionsläufen zu fertigen.   Alle entworfenen, gefertigten oder bearbeiteten Komponenten sind präzise, zuverlässig und kosteneffektiv.   Unsere Handwerker arbeiten eng mit Ihren Technikern oder Produktionsmitarbeitern zusammen, um Engpässe zu vermeiden.

Sachverständige/Beratung/Prozessunterstützung

RTS entwickelte das Konzept des „aktiven Beweises“ – eine Kombination von Labor- und Vor-Ort-Untersuchungen, um basierend auf theoretischen Annahmen und der Erfahrung in der Vergangenheit Schlussfolgerungen zu unterstützen. RTS hat die notwendigen, hoch qualifizierten, glaubwürdigen und professionellen Ingenieure, um als zuverlässiger technischer Berater oder Sachverständiger zu fungieren.

Total Production Maintenance

RTS ist qualifiziert, um TPM-Inspektionen an Industriemaschinen bei Ihnen vor Ort durchzuführen.   Vibrationsüberwachung, Hot-Spot-Bestimmung per Thermographie und Ölanalyse führen zur Bestimmung des „Gesamtgesundheitszustands“ einer Maschine.

Messtechnik und Präzisionsmessungen

RTS hat Oberflächenanalysefähigkeiten, einschließlich Umfang-Oberflächenprofile, Oberflächenrauhigkeit, Ebenheit und Rundgenauigkeit.   Andere Messungen umfassen: Krümmungsradius, komplexe Dimensionsmessungen, Reverse Engineering. RTS beschäftigt geschulte, industrielle Mikrometer-Zertifizierungsmitarbeiter gemäß ASTM-Methoden und Normen.

Direktverbindung mit einem Experten

Optimieren Sie die Lebenszyklusleistung Ihres Produkts, realisieren Sie signifikante Kosteneinsparungen und steigern Sie die Produktivität. Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Vertreter.