Metallurgische Tests und Analysen

Informationen anfordern

Das Rexnord-Innovationszentrum hat langjährige Erfahrung in der Erbringung von metallurgischen Testdienstleistungen für eisenhaltige und nicht eisenhaltige Materialien, Stahllegierungen, Polymere und Kompositstoffe. Darüber hinaus können unsere Wissenschaftler mit dem Rasterelektronenmikroskop (SEM) tiefgehende metallurgische Analysen von Ausfällen durchführen und auch die chemische Zusammensetzung mittels energiedispersiver Röntgenspektroskopie (Energy Dispersice Spectroscopy, EDS) bestimmen.

Metallurgische Analysetests

  • Härte (Brinell, Barcol, Shore Durometer, Rockwell) (ASTM E10, D2583, D2240, E18)
  • Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) (ASTM E1252)
  • Mikrohärte (Knoop & Vickers) (ASTM E384)
  • Salzsprühnebelprüfung (ASTM B117, D1654)
  • Zug- und Biegeeigenschaften (nicht standardgemäß)
  • Glasgehalt (ASTM D2584, D5630)
  • Schmelzfluss (ASTM D1238)
  • Spezifisches Gewicht (ASTM D792)
  • Differenz-Wärmestrom-Kalorimetrie (DSC) (ASTM D3418)

 

Metallurgische Ausrüstung

  • Optisches Emissionsspektrometer
  • Automatisches Poliergerät für metallurgische Proben
  • Metallurgische Nassschliff-Sägen
  • Bandsägen
  • Tester für Wechseltauchprüfungen
  • Heißmontagepresse
  • Replikations- und metallurgische Ausrüstung vor Ort

Härtetester

  • Brinell-Härtester
  • Oberflächenskala-Rockwell-Testergeräte
  • Mikrohärteprüfer
  • Testgeräte für Normtestverfahren

Optische Ausrüstung

  • Zeiss EVO 50 Rasterelektronenmikroskop
  • Zeiss Jenaphot Umkehrtisch-Metallograph
  • Binokularmikroskope
  • Optischer Komparator

Chemielaborausrüstung

  • TA Q10 Differenz-Wärmestrom-Kalorimeter (Differential Scanning Calorimeter, DSC)
  • Thermolyne-Muffelöfen
  • Shore A & D Durometer-Härteprüfer
  • Barcol-Härtetester
  • Kayeness-Schmelzfließprüfgerät
  • Mettler AT261 DeltaRange-Waage
  • Accumet AB-15 pH-Messgerät
  • Nikon-Transmissionsmikroskop

Direktverbindung mit einem Experten

Optimieren Sie die Lebenszyklusleistung Ihres Produkts, realisieren Sie signifikante Kosteneinsparungen und steigern Sie die Produktivität. Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Vertreter.