Spezialgetriebe und -antriebe

Informationen anfordern

Rexnord stellt in Spezialanfertigung hochwertige, kundenspezfische Geradzahn- und Schrägzahngetriebe und Getriebeboxen für die Bereiche Bergbau, Ölfelder, Wind, Nahverkehr und andere industrielle Branchen her. Unser technisches Wissen und unsere integrierten Produktionskapazitäten ermöglichen uns die Entwicklung kosteneffektiver Lösungen auch für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Unser Know-how für Wärmebehandlung, Verzahnung und Schleifen von Getrieben sowie unser Wissen stellen sicher, dass auch für die anspruchsvollsten Anwendungen unserer Kunden Präzisionsprodukte bereitstehen. Darüber hinaus bietet Rexnord eine vollständige Palette von Präzisionsgetriebefähigkeiten für Bearbeitung, Drehen, Fräsen, Bohren, Räumen, Wirbeln, AD/ID-Schleifen und Auswuchten. Der ISO-zertifizierte Build-to-Print-Hersteller Merit Gear bietet qualitativ hochwertige Getriebe und Spezialgetriebeboxen an.

Spezialgetriebe- und -antriebsfähigkeiten
ISO-Zertifizierung

Präzisionsgetriebe

Wir bieten ein vollständiges Sortiment von Prozessfähigkeiten zur Herstellung von Geradzahn- und Schrägzahngetrieben, darunter Wärmebehandlung, Verzahnung und Schleifen, wodurch wir Präzisionsgetriebe komplett intern fertigen können. Alle unsere Produktionsprozesse werden durch vollständige Inspektionsfähigkeiten unterstützt, um zu gewährleisten, dass wir branchenweit die höchsten Präzisionsstandards erfüllen.

Fähigkeiten

  • Externe Getriebe: 20-2.000 mm
  • Interne Getriebe: 20-900 mm
  • Schleifen auf bis zu 3.500 mm
  • AGMA Q-15-Präzision

Spezialgetriebe

Rexnord ist Hersteller von Spezial-Planeten-, Parallelwellen- und Winkelgetrieben. Wir entwickeln, bauen, testen und liefern Komplettgetriebe, die Ihre speziellen Anforderungen erfüllen.

Mit Zugang zu Getriebekonstruktionsexperten von Weltklasse für die Branchen Bergbau, Ölfelder, Wind und Nahverkehr bieten wir unseren Kunden robuste Getriebe, die auch die anspruchsvollsten Anforderungen erfüllen.

Fähigkeiten

  • Spezial-Planeten-, Parallelwellen- und Winkelgetriebe
  • Bis zu 2.500 mm3
  • Bis zu 9 Tonnen
  • Getriebereparatur

Wärmebehandlung

Unsere interne Wärmebehandlungsanlage gewährleistet kompromisslose Qualität bei der Erfüllung all Ihrer metallurgischen Anforderungen. Wir bieten eine volle Palette von Wärmebehandlungsfähigkeiten, einschließlich Aufkohlen und Härten, Vergüten, Nitrieren, Carbonitrieren, Induktionshärten, Weich- und Spannungsarmglühen.

Fähigkeiten

  • Aufkohlung: 90" Durchm. x 72" Tiefe
  • Induktion: 12" Durchm. x 42" Länge
  • Nitrid: 36" Durchm. x 42" Tiefe
  • Normalisieren, Vergüten: 39" H x 30" B x 48" L