Dienstleistungen und Geräte für Temperatur- und Feuchtigkeitstests

Informationen anfordern

Wir verfügen über eine breite Palette von Testausrüstung für beschleunigte Alterungsprüfungen zur Evaluierung von Produkten unter simulierten Einsatzbedingungen. Unsere Fähigkeiten umfassen programmierbare Temperaturtests, Sand-/Staubtest, Tauchprüfung, Temperatur- und Feuchtigkeitstest, zerstörungsfreie und Sprühprüfungen.

  • ASTM B-117 Salznebel- und Salzsprüh-Umgebung/beschleunigte Alterung
  • Technische Umgebungserwägungen und Labortests (MIL 810)
  • Sand und Staub
  • Temperatur und Feuchtigkeit
  • Tauchprüfung
  • Klimakammern von -150 bis 1.100 °F
  • CSZ-Temperatur/Feuchtigkeitskammer
  • Blue M-Konstanttemperaturofen mit künstlichem Zug
  • Tenney TJR-Temperaturkammer
  • Ascott S1.000XP-Salzsprühtestkammer
  • MTS-Klimmakammerprüfung
  • 4-Q-Testgeräte für Wasser, Öl, Schlamm
  • Thermolyne 48000-Hochtemperaturofen
  • Vakuumkammer
  • Vakuumofen
  • 1,2 Mio. Gallonen-Testtank ~ (80 ft x 80 ft x 20 ft) für Unterwasser-Produkttests, Erzeugung hydrostatischer Druckbedingungen
  • Staubbox-, Fallsand-, Abrieb-, spezielle Verschleißtester

Direktverbindung mit einem Experten

Optimieren Sie die Lebenszyklusleistung Ihres Produkts, realisieren Sie signifikante Kosteneinsparungen und steigern Sie die Produktivität. Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Vertreter.