Unser Testlabor dient vielen verschiedenen Branchen

Das Rexnord-Innovationszentrum hat jahrzehntelange Erfahrung bei der Messung von Belastung, Vibration, Temperatur- und Drehmomentlasten zur Diagnostizierung von Ausfällen und Verifizierung mathematischer Berechnungen für Industrieanlagen, Metalle und mehr. Rexnord unterstützt Produkttests für die Branchen Bergbau, Nahrungsmittel und Getränke, Wasserwirtschaft, Transportwesen, Energie, die Automobilbranche, Abwasserbehandlung, Landwirtschaft und Luft- und Raumfahrt weltweit.

Überblick über das Rexnord-Innovationszentrum für Strömungsmaschinen

Energie- und Leistungstests 

Das Rexnord-Innovationszentrum stellt seit über 20 Jahren Prüfdienste für den Energiemarkt und das Gaskompressionssegment zur Verfügung. Anwendungen für Energie- und Leistungstests:

  • Kupplungen
  • Bremsen
  • Kupplungen
  • Getriebe
  • Lager
  • Vibrations- und Modalanalyse von Gleichstromgeneratoren
  • Metallurgische Evaluierung von Kesseln und Dampferzeugungsanlagen
  • Prüfung von Antriebssträngen für Windenergie

Testen für die Automobilindustrie

Arbeiten Sie mit einem echten Partner zusammen, der Ihre Anwendungen kennt, die richtige Ausrüstung identifiziert und bei jedem Schritt für Wertschöpfung sorgt. Rexnord sorgt seit über hundert Jahren dafür, dass Ihre Komponenten und Materialien problemlos durch Ihr Automobilwerk befördert werden. Von der Blechbearbeitung bis zu Fördersystemen und Tests – Automobilunternehmen, Ausrüstungshersteller und Techniker wenden sich für ihre Kraftübertragungslösungen an Rexnord.

Rexnord ist ein führender Hersteller kritischer Systemkomponenten für Ihre Automobilanwendungen, die unter den anspruchsvollsten Bedingungen problemlos funktionieren. Dies umfasst Förderketten und -komponenten, Lager, Kupplungen, Zahnradgetriebe und Drehmomentbegrenzer. Unsere Produkte werden im Hinblick auf Sicherheit konstruiert und erfüllen sie höchsten Kosten- und Leistungskriterien, um die effizienteste Transporttestlösung für spezifische Anwendungen zu gewährleisten.

Testlabor für die Luft- und Raumfahrt

Überblick über das Rexnord-Innovationszentrum für die Luft- und Raumfahrtindustrie

Bei Rexnord Technical Services spielen Produktforschung und -innovation eine wichtige Rolle und fließen in das Design, die Tests und die Evaluierung von Produkten für die Luft- und Raumfahrt ein. Aufgrund der präzisen Anforderungen, die für Luft- und Raumfahrt-Komponenten und Systeme gelten, werden aktuelle Konstruktionstechniken mit ausgetüftelten Testgeräten kombiniert, um Kunden die Gewissheit zu bieten, dass ihre Produkte erwartungsgemäß funktionieren.

Das aus mehr als 40 Ingenieuren, Wissenschaftlern und Technikern bestehende Rexnord-Team für technische Dienste am Rexnord-Innovationszentrum steht für all Ihre Testanforderungen bei der Luft- und Raumfahrt bereit. Wir empfehlen und evaluieren:

  • Änderungen der Konstruktionen, Materialien und Prozesse
  • Produktleistungsfähigkeiten
  • Spezialanwendungs- oder Umweltauswirkungen
  • Chemische und metallurgische Untersuchungen

Unsere Spezialausrüstung ermöglicht das unabhängige Testen von Lagerprodukten, um Anwendungseinblicke oder -qualifikationen zu erhalten.

Diese einzigartige Kombination von technischen Fähigkeiten und Ressourcen spiegelt unsere Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung von Produktqualität und Technologie wider.

Flugspektrum-Simulation

Es stehen vier Tester zur Verfügung, die konstante, variable oder programmierte Last- und Bewegungssequenzen anwenden können. PushPull-Belastungen von bis zu 100.000 lb können getestet werden, während der Oszillationswinkel von 1 bis 60° bei Temperaturen von -50 °F bis 250 °F schwanken kann.

Die Zyklusrate hängt von der Last und dem Oszillationswinkel ab. Bei 1°-Oszillation können bis zu 1.200 Zyklen/min angewandt werden. Diese Tester dienen dazu, komplexe Spezial-Last-Bewegungs-Spektren für Qualifikationstests und Simulationen tatsächlicher Betriebsbedingungen durchzuführen.

Kundenspezifische Tester für die Luft- und Raumfahrt

Wir können Spezialtesteinrichtungen entwickeln und herstellen, um Tests durchzuführen, die mit Standardkonfigurationen nicht möglich sind. Diese können in Lastrahmen oder auf einem Prüfstand eingerichtet werden.

Oszillationstester

Neun mechanische Tester
  • Lastkapazität: Radiallasten von 20.000 bis 100.000 lb
  • Oszillationswinkel: 2 bis 150°
  • Drehzahlen: 10-350 Zyklen/min
  • Temperatur: -50 °F bis 450 °F
  • Vollständige Rotationsfähigkeit bis 350 U/min

Diese Tester werden allgemein zur Durchführung von Standardkapazitätstests zur Beurteilung von Veränderungen von Material, Design und Fertigungsprozessen eingesetzt.

Ermüdungstester

18 Tester zur Steuerung von Last, Dehnung oder Verdrängung mit Lasten von wenigen bis 200.000 lb verfügbar. Einfache sinusförmige Belastung oder komplexe Belastung mit variabler Amplitude sind möglich, während gleichzeitig die Daten aufgezeichnet werden. Eine Klimakammer steht für Tests von -50 °F bis 500 °F zur Verfügung.

Statische Tester

Zwei Testgeräte dienen zum Testen der statischen Lastanwendung in Form von Spannung oder Kompression. Die Lastkapazität reicht von wenigen Pfund zu 300.000 lb Diese Geräte werden für Qualifikationstests sowie zur Beurteilung grundlegender Materialeigenschaften eingesetzt.

Bergbau

Das Rexnord-Innovationszentrum stellt der Bergbauindustrie seit 40 Jahren Prüfdienstleistungen zur Verfügung. Unsere erfahrenen Mitarbeiter testen Bergbauausrüstung in aller Welt, sowohl im eigenen Betrieb als auch an den Kundenstandorten. Für den Bergbau werden u. a. folgende Ausrüstungen getestet:

  • Steinbrechanlagen
  • Bergbaubagger
  • Sprengloch-Bohrtürme
  • Zahnradgetriebe
  • Kupplungen
  • Aufzüge
  • Bremsen
  • Kupplungen
  • Lager
  • Spannrollen
  • Rücklaufsperren
  • Kugelmühlen
  • Förderer

Direktverbindung mit einem Experten

Optimieren Sie die Lebenszyklusleistung Ihres Produkts, realisieren Sie signifikante Kosteneinsparungen und steigern Sie die Produktivität. Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Vertreter.