Previous Slide

RESSOURCEN FÜR DIE ZUSTANDSÜBERWACHUNG

Erkunden Sie weitere Inhalte, um sich über die Vorteile einer Zustandsüberwachung und die Rexnord Lösungen zu informieren, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern und Ihre Wartungsplanung optimieren können.
Fachwissensbibliothek besuchen
Auswahl des richtigen Überwachungssystems

AUSWAHL DES RICHTIGEN ÜBERWACHUNGSSYSTEMS

Werke in aller Welt profitieren von der Sicherheit, den Kosteneinsparungen und den Produktivitätsvorteilen einer Zustandsüberwachung. Sehen Sie sich unser Webinar an, um sich bei der Auswahl des für Ihren Betrieb richtigen Zustandsüberwachungssystems mit der richtigen Ausstattung helfen zu lassen.
Webinar ansehen

GRÜNDE FÜR EINE ZUSTANDSÜBERWACHUNG

Die Vorteile einer Zustandsüberwachung in puncto Sicherheit, Kosteneinsparungen und Produktivität können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.
Whitepaper herunterladen
Next Slide

Vereinfachte Zustandsüberwachung

Verschwenden Sie weder Zeit noch Geld mit der Entwicklung einer benutzerspezifischen Komponenten- und Softwarelösung, mit der Sie dann den Zustand Ihres Getriebes überwachen. Mit den Smart Conditioning Monitoring-Kits der Serie 1000, die Ihnen im Vergleich zu einer selbst entwickelten, alternativen Zustandsüberwachungslösung Zeit und Geld sparen, hat Rexnord die ganze Arbeit für Sie erledigt. Sparen Sie Zeit und Geld, weil jedes Kit alle Komponenten enthält, die Sie zum schnellen Einrichten Ihres Systems benötigen. Sie können die Lösung als eigenständiges System betreiben oder in Ihre vorhandene Zustandsüberwachungsanlage integrieren. Kaufen Sie das Kit, schließen Sie es an und beginnen Sie mit dem Überwachen – einfacher geht's nicht.

Zur Serienausstattung jedes Smart Condition Monitoring-Kits gehören:

  • Edge-Gerät: Gekapseltes Gehäuse mit Smart-Technologie, die Sensorwerte misst und kontextabhängige Zustandswarnsignale sendet.
  • Andon-Ampel: Lichtampel, die über den Allgemeinzustand des überwachten Getriebes Auskunft gibt
  • Sensoren: Messen Temperatur, Schwingungen, Ölqualität, relative Ölfeuchtigkeit und bieten verschiedene andere Überwachungsoptionen
  • Lokaler Kommunikationsport: Gegen Witterungseinflüsse abgedichteter Port, der direkt mit Ihrem EtherNet/IP, PROFINET oder industriellen Modbus-TCP-Ethernet-Netzwerk integriert werden kann.
  • Befestigungsmittel
  • Netzteil
  • Schutzart IP-67

Vier Möglichkeiten zur Überwachung des Zustands und der Leistung Ihrer Getriebe

Wählen Sie eine beliebige Kombination von Überwachungsoptionen, um in Form von Alarmsignalen über den Zustand Ihres Getriebes informiert zu werden.

Einfache Warnsignale
 
 
 
Umfassende Warnsignale
Andon-Ampel
Externe Statusanzeige
Integration mit vorhandenem Steuerungssystem
Rexnord Connect-Portal
Andon-Ampel

Inhalt des Standard-Kits. Durch ein grünes, gelbes und rotes Warnsignal wird angezeigt, ob sich das Getriebe in einem einwandfreien Zustand befindet, in Kürze Ihrer Aufmerksamkeit bedarf oder das Risiko von Ausfallzeiten mit sich bringt.

Externe Statusanzeige

Die optionale externe Statusanzeige kann am Sensornetzwerk des Edge-Geräts angeschlossen werden, um den Bediener über den aktuellen Betriebszustand des Zahnradgetriebes oder die ein Warnsignal auslösenden Umstände zu informieren.

Integration mit Ihrem vorhandenen Steuerungssystem

Das Edge-Gerät ist mit einem Kommunikationsport ausgerüstet, sodass Sie Sensorwerte und den allgemeinen Zustand des Getriebes direkt Ihrer SPS/PAC mitteilen können.

Rexnord Connect-Portal

Der optionale Zugang zum Rexnord Connect-Portal eignet sich ideal für den Einsatz des Smart Condition Monitoring Systems, wenn keine Integration in ein vorhandenes Steuerungssystem gewünscht wird. Wenn Ihr Getriebe Ihrer Aufmerksamkeit bedarf, erhalten Sie bildschirmgestützte Anlageninformationen sowie kontextbezogene E-Mail-Nachrichten mit Handlungsaufforderungen. Optionale Mobilfunkkarte für cloudbasierte Software.

SMART CONDITION MONITORING SYSTEM – SERIE 1000

Zurück zum Anfang ›

MODELL 1010

Alles, was Sie für eine einfache Zustandsüberwachung brauchen. Basispaket zum Überwachen der Gesamtschwingungen und der Öltemperatur. Als Universal-Kit erhältlich.

MODELL 1020

Zusätzliche Ölanalyse eines vorhandenen Schwingungssystems durch Überwachung von Ölqualität, relativer Ölfeuchtigkeit, Temperatur und Ölstand. Wenden Sie sich zwecks Kauf und Konfiguration an einen technischen Vertreter.

MODELL 1030

Alles, was Sie für eine erweiterte Zustandsüberwachung brauchen. Überwachung der Gesamtschwingungen sowie der Ölqualität, relativen Feuchtigkeit und Temperatur. Als Universal-Kit erhältlich.

MODELL 1050

Dieses von Rexnord ausschließlich für Rexnord-Zahnradgetriebe entwickelte Modell bietet detaillierte Schwingungsdaten sowie für das Getriebe spezifische Erkenntnisse. Wenden Sie sich zwecks Kauf und Konfiguration an einen technischen Vertreter.

 

Kaufen

Kaufen

Kaufen

Kaufen

Anwendung        
A-Plus-, Y-Unit- und V-Class-Zahnradgetriebe von Falk J J J J
Universal-Kits – für die meisten konstruierten Zahnradgetriebe J -- J --
Messungen/Alarme        
Öl – relative Feuchtigkeit, Oxidation, Alterung, verbleibende Nutzungsdauer -- J J J
Ölstand -- J -- J
Ölsumpftemperatur J J J J
Gesamtschwingungen J -- J J
Schwingungen – Versatz, Lager und Zahneingriffsfrequenz -- -- -- J
Geschwindigkeit -- J -- J
Motorstrom -- -- -- J
Benachrichtigungen/Kommunikation        
Lokale Statusanzeige J J J J
SPS/DCS-Verbindung über LAN J J J J
Rexnord Connect-Portal über LAN J J J J
Rexnord Connect-Portal über Mobilfunk Modell 1110
Bietet dieselben Messfunktionen und Benachrichtigungen wie Modell 1010 + Mobilfunkfähigkeiten
Modell 1120
Bietet dieselben Messfunktionen und Benachrichtigungen wie Modell 1020 + Mobilfunkfähigkeiten
Modell 1130
Bietet dieselben Messfunktionen und Benachrichtigungen wie Modell 1030 + Mobilfunkfähigkeiten
Modell 1150
Bietet dieselben Messfunktionen und Benachrichtigungen wie Modell 1050 + Mobilfunkfähigkeiten

VERBUNDENE ZAHNRADGETRIEBE VON REXNORD

Das Smart Condition Monitoring System – Serie 1000 ist für die folgenden Rexnord Zahnradgetriebe erhältlich. Weiter unten können Sie mehr über unser Angebot an verbundenen Getrieben erfahren und Ihr Basis-Einbaukit 1010 bestellen.

Zurück zum Anfang ›

V-Class-Zahnradgetriebe
Das Falk V-Class-Zahnradgetriebe ist der Standard bei Zahnradantrieben von Rexnord – zum Führen geboren, für Langlebigkeit gebaut.
A-Plus-Zahnradgetriebe
A-Plus-Parallelwellen-Zahnradgetriebe zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das jeder betrieblichen Herausforderung gewachsen ist.
Y-Unit-Zahnradgetriebe
Zahnradgetriebe der Marke Falk profitieren von spezialisierter Forschung, einem fachmännischen Design und einem profunden Know-how im Konstruktionsbereich.

EINBAU IHRES SMART CONDITION MONITORING SYSTEMS AUF REXNORD ZAHNRADGETRIEBEN

Lernen Sie, wie Sie das Smart Condition Monitoring System, Modell 1010 und 1030, einbauen können, ohne Ihr Zahnradgetriebe außer Dienst stellen zu müssen. Wünschen Sie Hilfe oder sind Sie zu einem Upgrade bereit? Setzen Sie sich zwecks Support mit uns in Verbindung.


Einbaudokumentation Einbau- und Upgrade-Support

Zurück zum Anfang ›