XG-Series Torque Limiter

placeholder

Doppelschneckenextruder und Aufbereitungsmaschinen benötigen den besten Drehmoment-Überlastschutz. Die Rexnord Autogard XG-Series verfügt über spezielle Eigenschaften, um Extruder vor Schäden durch unerwartete Drehmomentspitzen zu schützen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Sofortige Trennung von An- und Abtrieb bei Auftreten einer voreingestellten Überlast.
  • Freilauf nach Drehmoment-Überlast
  • Manuelles Rücksetzen, spezielle Werkzeuge oder Ersatzteile sind nicht notwendig
  • Wellengrößen bis 6,29 Zoll (160 mm)
  • Drehmomentbereich von 40 bis 6.900Nm (354 bis 61.100 in-lb)
  • Leichte Drehmoment-Einstellung vor Ort und die Möglichkeit, die Einstellung gegen Manipulation zu sichern
  • Radiale Montage für jede Größe verfügbar

Produktdetails

  • Eine präzise Drehmomentbegrenzung verhindert kostspielige Ausfallzeiten
  • Zweiwegeschutz
  • Ausrastsensoren verfügbar
  • Motor und Getriebe können durch das radiale Entfernen des Wrapflex-Elementes leicht und einfach für die Wartung abgekoppelt werden