600-Series Torque Limiter

placeholder

Der 600-Series Airjustor ist ein pneumatisch gesteuerter Drehmomentbegrenzer mit Ausrastkupplung, die in der Bewegung eingestellt werden kann.  Mit der zusätzlichen EIN-AUS-Kupplungssteuerung bietet er den höchsten Schutz für die Ausrüstung zum Einheitspreis.

Eigenschaften und Vorteile
  • Pneumatische Kontrolle
  • Während der Bewegung einstellbar, geeignet für variable Drehmomenteinstellungen
  • Drehmomentbereich reicht bis zu 22.000 in-lb (20.000 Nm)
  • Wellengrößen bis 6 Zoll (150 mm)

600-Series – Details

  • Feine und präzise Drehmomentbegrenzung
  • Anpassung der Überlast während des Betriebs
  • Erhöhen Sie den Luftdruck für ein hohes Startdrehmoment und reduzieren Sie den Luftdruck für ein niedrigeres Betriebsdrehmoment
  • Vollständige Antriebsabkopplung für ein/aus Antriebsanwendungen
  • Rollendes Ausrasten ohne Kugelschlupf für erhöhte Sensibilität und Lebensdauer
  • Schnelle oder Gleichlaufrückstellung
  • Die Standardausführung eignet sich für große Drehmomentbereiche
  • In vielen verschiedenen Ausführungen lieferbar, damit für alle Anwendungen die richtige Lösung verfügbar ist