200-Series Torque Limiter
Der Original-Autogard-Drehmomentbegrenzer in bewährter Ausführung, der bei einem voreingestellten Drehmoment ausrastet. Dieses Produkt verfügt über eine massive Montageplattform, die eine breite Palette von Anwendungen bedient.
Eigenschaften und Vorteile
- Einfache, kosteneffektive Konstruktion
- Automatisches oder manuelles Zurückstellen
- Drehmomentbereich bis 75.000 in-lb (8.747 Nm)
- Wellengrößen bis 4,02 Zoll (102 mm)
Produktdetails
- Bewährte Konstruktion; Tausende von Geräten erfolgreich in Betrieb
- Präzise Drehmomentbegrenzung verhindert kostspielige Ausfallzeiten
- Die Standardausführung eignet sich für große Drehmomentbereiche
- Sofortiges Ausrasten schützt die Ausrüstung vor schädlichen Trägheitsmomenten
- Zweiwegeschutz
- Einfach auf das gewünschte zulässige Drehmoment einstellbar
- Drei Typen lieferbar: Typ AC – Automatische zufällige Rückstellung, Typ ACT – Automatische Einzelpositionsrückstellung, Typ ACT – Freilauf, manuelle Rückstellung für hohe Drehzahlen