Link-Belt-Rollenkette

Die Link-Belt Approved Performance Rollenkette ist eine Rollenkette mit Verbundteilung. Diese Kette wird für Anwendungen mit leichter bis mittelschwerer Beanspruchung verwendet wie landwirtschaftliche Maschinen, Holzverarbeitung oder in der Textilindustrie. Link-Belt-Ketten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Von der amerikanischen zur europäischen Bauart, von geraden Laschen bis Verbundteilung und H-Series – Link-Belt-Ketten sind sehr vielfältig und zuverlässig.

Eigenschaften und Vorteile

  • Optimal für Anwendungen mit leichter bis mittelschwerer Beanspruchung
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Hohe Verfügbarkeit

Produktdetails

  • Etablierter Markenname
  • Erfüllt die ISO-Qualitätsanforderungen
  • Rexnord garantiert das Erreichen der Leistungsanforderungen

Dokumentation

Roller Chains with Straight Link Plates

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_with_straight_link_plates

Broschüre | Englisch | 2 MB

Roller Chain H Series American Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_H_Series_American_type

Katalog | Englisch | 2 MB

Roller Chains European Type Stainless

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type_stainless

Katalog | Englisch | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type

Broschüre | Englisch | 2 MB

Roller Chains American Type Stainless

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type_Stainless

Katalog | Englisch | 2 MB

Roller Chains American Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type

Katalog | Englisch | 2 MB

Double pitch Roller Chains

Module_05_Link_Belt_Double_pitch_roller_chains

Katalog | Englisch | 2 MB