Technisierte Stahlketten

Informationen anfordernDie Rexnord Engineered Class-Industrieketten werden so konstruiert und hergestellt, dass sie länger halten als jede andere Kette auf dem Markt. Das Endergebnis ist ein Produkt, das unseren Kunden gesteigerte Produktivität, einen zuverlässigen und ununterbrochenen Betrieb sowie reduzierte Wiederbeschaffungskosten und in der Fertigung geringere Ausfallzeiten bietet.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Technische, störungsresistente Konstruktion, um die Ermüdungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit zu erhöhen.
  • Modernste Wärmebehandlung der Kettenkomponenten gewährleistet eine längere Lebensdauer der Kette.
  • Bolzen, Buchsen und Rollen auf exakte Maßhaltigkeit gefertigt.
  • Selektiv induktivgehärtete (SIH) Bolzen für unübertroffene Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.
  • Vorrätig im größten Lagerhaus-Netzwerk der Branche.
  • Unterstützt durch umfangreiche Technik- und Vertriebsunterstützung.

Katalog

Alle Technisierte Stahlketten-Produkte können in unserem umfassenden Katalog eingesehen werden.
Katalogsprache: Englisch

Katalog: Technisierte Stahlketten

Support für Spezial-Stahlketten kontaktieren

Nordamerika: 1-866-REXNORD (1-866-739-6673)
Das Rexnord-Team für technische Dienste steht Ihnen zur Verfügung, um auf der Basis Ihrer Konstruktionsparameter und einer Analyse Ihrer Anwendung den Spezifikationsprozess durchzuführen. Wenn Sie vor einer ungewöhnlichen Situation stehen, können Sie darauf vertrauen, dass Rexnord Ihnen die richtige Lösung anbieten wird. Mit Standorten in aller Welt bietet Rexnord eine auf umfassende Erfahrungen gestützte Anwendungs- und Kundenunterstützung nach dem Kauf, wo immer Sie auch sein mögen.